系统参考

用于焊接的回转工位

夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 焊接和切割

3指定心抓手
GD300 系列

  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多

气动旋转分配器
DVR 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
2. 旋转分配器
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
挑战

欧洲最大的车库门制造商要求在生产车库门的过程中转动钢轴,使其能够接受 MAG 焊接机器人的焊接处理。恶劣的环境条件以及焊接电流接地是不得不克服的巨大挑战。

解决方案

解决方案是:将伺服旋转轴与 Zimmer 旋转分配器和三指机械夹爪结合使用。通过三指机械夹爪可靠地固定部件。在夹紧状态下,部件通过伺服电动的方式旋转,地线通过旋转分配器接地。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力750 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程12 [mm]
IP 等级IP40
系统重量5 [kg]
最大工件重量0.3 [kg]
最高工件温度130 [°C]

请联系我们

个人资料
消息